??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2680160000 - CMA-51-1250-5A-5VA-1
Kusovník
Weidmueller 2680160000
Preview
Manufacturer Product ID
2680160000
Manufacturer Type Description
CMA-51-1250-5A-5VA-1
Description short
Proudový transformátor, transformátor s klidovým proudem
Description long
Zařízení pro přesné měření proudové spotřeby zátěže připojené pomocí metod hodnoty rms. Asymetrický průchod kabelu a prostorově úsporné provedení.
GTIN-Code
4050118696509
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Width of the opening
50 mm
Height of the opening
12 mm
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
Yes
Primary rated current In
1250 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
1 1
weight
402 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
1 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.402 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model