??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2675890000 - APGTB 2.5 FT 4C/2 DL BL
Kusovník
Weidmueller 2675890000
Preview
Manufacturer Product ID
2675890000
Manufacturer Type Description
APGTB 2.5 FT 4C/2 DL BL
Description short
Průchozí svorkovnice, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 4
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
GTIN-Code
4050118817683
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
blue
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.011 kg
depth
36.200 mm
height
86.136 mm
width
5.100 mm
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model