??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2675850000 - APGTB 2.5 FT 3C/1 DL
Lista materiałowa
Weidmueller 2675850000
Preview
Manufacturer Product ID
2675850000
Manufacturer Type Description
APGTB 2.5 FT 3C/1 DL
Description short
Blok zacisku przelotowego, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 3
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4050118716689
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
3
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.008 kg
depth
36.200 mm
height
65.635 mm
width
5.100 mm
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD