??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2675850000 - APGTB 2.5 FT 3C/1 DL
Stückliste
Weidmueller 2675850000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2675850000
Herstellertypbezeichnung
APGTB 2.5 FT 3C/1 DL
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118716689
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
Anzahl der Etagen
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
800 V
Masse
0.008 kg
Tiefe
36.200 mm
Höhe
65.635 mm
Breite
5.100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen