??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2675760000 - APGTB 1.5 PE 4C/2 DL
Lista materiałowa
Weidmueller 2675760000
Preview
Manufacturer Product ID
2675760000
Manufacturer Type Description
APGTB 1.5 PE 4C/2 DL
Description short
Zacisk PE, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, zielony / żółty, pomarańczowy
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4050118716368
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.009 kg
depth
33.4 mm
height
79.375 mm
width
3.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD