??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2675760000 - APGTB 1.5 PE 4C/2 DL
Lista materiale
Weidmueller 2675760000
Preview
Manufacturer Product ID
2675760000
Manufacturer Type Description
APGTB 1.5 PE 4C/2 DL
Description short
Morsetto PE, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, Verde/giallo, arancione
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN-Code
4050118716368
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.009 kg
depth
33.4 mm
height
79.375 mm
width
3.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD