??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2675670000 - AIO23 1.5 2SI DL OR
Спецификация
Weidmueller 2675670000
Preview
Manufacturer Product ID
2675670000
Manufacturer Type Description
AIO23 1.5 2SI DL OR
Description short
Клемма пускателя/исполнительного устройства, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Количество соединений: 6, оранжевый
Description long
Клемма запускающего элемента/исполнительного устройства для подключения или соединения проводов, жил кабеля или кабелей с использованием прочного и надежного контакта.
GTIN-Code
4050118733945
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
13.500 A
Number of levels
3
Rated current [In] for the power loss specification
13.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
color
orange
Connection type
Plug-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
250 V
Mass
0.006 kg
depth
49.4 mm
height
109.599 mm
width
3.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей