??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2675300000 - AAP11 6 LO DL RD
Lista materiałowa
Weidmueller 2675300000
Preview
Manufacturer Product ID
2675300000
Manufacturer Type Description
AAP11 6 LO DL RD
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, PUSH IN, 6, 500 V, 41 A, liczba przyłączeń: 1, Liczba biegunów: 1, TS 35, Ciemnobeżowy, kolor elementów uruchamiających: czerwony
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN-Code
4050118733488
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
41 A
Number of contact points per level
1
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
color
beige
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
6 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.017 kg
depth
46.85 mm
height
85.129 mm
width
8.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD