??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2675050000 - A3C 16 PE DL
Lista materiałowa
Weidmueller 2675050000
Preview
Manufacturer Product ID
2675050000
Manufacturer Type Description
A3C 16 PE DL
Description short
Zacisk PE, PUSH IN, 16 mm², zielony / żółty
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4050118817508
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
color
green-yellow
Connection type
Push-in connection
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
25 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.063 kg
depth
51.500 mm
height
101.489 mm
width
12 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD