??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-521 - Cara macho, sin contacto de toma-tierra, 7 polos
Lista de materiales
267-521
Item-No.
267-521
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
1.5 - 2.5 mm²
Sección
16 - 14 AWG
Longitud de pelado
11 - 12 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
7
Altura
18.00 mm
Ancho
35.00 mm
Profundidad
39.00 mm
Color
weiß
Comment
N, Erde, 1, 2, 3, +, –
Peso
19.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD