??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-520 - MALE CONNECTOR 4 POLE
Lista materiale
267-520
Codice art.
267-520
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
1.5 - 2.5 mm²
Sezione
16 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Numero di poli
4
Altezza
18.00 mm
Larghezza
35.00 mm
Profondita
39.00 mm
Colore
gelb
Comment
A B C D
Peso
14.888 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD