??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-520 - MALE CONNECTOR 4 POLE
Nomenclature
267-520
No de produit
267-520
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
1.5 - 2.5 mm²
sections
16 - 14 AWG
Longueur de dénudage
11 - 12 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Nbre de pôles
4
Hauteur
18.00 mm
Largeur
35.00 mm
Profondeur
39.00 mm
Couleur
gelb
Comment
A B C D
Poids
14.888 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés