??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-519 - MALE CONNECTOR 5 POLE
Lista materiałowa
267-519
Nr zamówienia.
267-519
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1.5 - 2.5 mm²
Cross section
16 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
liczba biegunów
5
wysokość
18.00 mm
szerokość
35.00 mm
głębokość
39.00 mm
kolor
weiß
Comment
N Erde 1 2 3
masa
16.471 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD