??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-502 - FEMALE CONNECTOR 5 POLE
Nomenclature
267-502
No de produit
267-502
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
1.5 - 2.5 mm²
sections
16 - 14 AWG
Longueur de dénudage
11 - 12 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
18.00 mm
Largeur
34.00 mm
Profondeur
36.60 mm
Couleur
weiß
Comment
N Erde 1 2 3
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés