??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-435 - Porte conducteurs avec pieds de fixation encliquetables 5 pôles
Nomenclature
267-435
No de produit
267-435
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
1.5 - 2.5 mm²
sections
16 - 14 AWG
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
6 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
21.50 mm
Largeur
40.00 mm
Profondeur
42.00 mm
Couleur
weiß
Poids
10.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés