??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-435 - portaconduttore con piedini a scatto a 5 poli
Lista materiale
267-435
Codice art.
267-435
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
1.5 - 2.5 mm²
Sezione
16 - 14 AWG
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
6 A
Numero di poli
5
Altezza
21.50 mm
Larghezza
40.00 mm
Profondita
42.00 mm
Colore
weiß
Peso
10.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD