??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-435 - Leitungshalter mit Rastfüßen 5-polig
Stückliste
267-435
Bestell-Nr.
267-435
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
1.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
16 - 14 AWG
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Polzahl
5
Höhe
21.50 mm
Breite
40.00 mm
Tiefe
42.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
10.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen