??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-435 - Conductor support with snap-in mounting feet 5 pole
Lista materiałowa
267-435
Nr zamówienia.
267-435
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1.5 - 2.5 mm²
Cross section
16 - 14 AWG
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 A
liczba biegunów
5
wysokość
21.50 mm
szerokość
40.00 mm
głębokość
42.00 mm
kolor
weiß
masa
10.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD