??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-412 - Porte conducteurs avec pieds de fixation encliquetables marquage de pôles par injection
Nomenclature
267-412
No de produit
267-412
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
1.5 - 2.5 mm²
sections
16 - 14 AWG
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
6 A
Hauteur
21.50 mm
Largeur
40.00 mm
Profondeur
42.00 mm
Couleur
weiß
Poids
4.930 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés