??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-328 - Snap-on type Conductor support 4-pole
Lista materiałowa
267-328
Nr zamówienia.
267-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1.5 - 2.5 mm²
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
liczba biegunów
4
wysokość
15.50 mm
szerokość
42.00 mm
głębokość
29.50 mm
kolor
weiß
masa
16.174 g
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD