??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-328 - Porte conducteurs encliquetable, 4 pôles
Nomenclature
267-328
No de produit
267-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
1.5 - 2.5 mm²
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Nbre de pôles
4
Hauteur
15.50 mm
Largeur
42.00 mm
Profondeur
29.50 mm
Couleur
weiß
Poids
16.174 g
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés