??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-328 - Portacables encajables, 4 polos
Lista de materiales
267-328
Item-No.
267-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
1.5 - 2.5 mm²
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
4
Altura
15.50 mm
Ancho
42.00 mm
Profundidad
29.50 mm
Color
weiß
Peso
16.174 g
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD