??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-324 - Supporto conduttore tipo a innesto, 4 poli
Lista materiale
267-324
Codice art.
267-324
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75-1.5 mm²
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Numero di poli
4
Altezza
15.50 mm
Larghezza
42.00 mm
Profondita
29.50 mm
Colore
bianco
Peso
15.900 g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD