??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-324 - Anrastbarer Leitungshalter, 4-polig
Stückliste
267-324
Bestell-Nr.
267-324
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.75-1.5 mm²
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Polzahl
4
Höhe
15.50 mm
Breite
42.00 mm
Tiefe
29.50 mm
Farbe
weiß
Gewicht
15.900 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen