??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-304 - portaconduttore con attacco alla rete e piedino a scatto a 4 poli con contatto diretto PE con stampa standard
Lista materiale
267-304
Codice art.
267-304
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
1.5 - 2.5 mm²
Sezione
16 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
6 A
Numero di poli
4
Altezza
19.00 mm
Larghezza
39.10 mm
Profondita
30.40 mm
Colore
weiß
Peso
17.870 g
Comment
N / PE 1 / 2
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD