??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-304 - Leitungshalter mit Netzanschluss und Rastfuß 4-polig mit PE-Direktkontakt mit Standardaufdruck
Stückliste
267-304
Bestell-Nr.
267-304
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
1.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
16 - 14 AWG
Abisolierlänge
11 - 12 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Polzahl
4
Höhe
19.00 mm
Breite
39.10 mm
Tiefe
30.40 mm
Farbe
weiß
Gewicht
17.870 g
Bemerkungen
N / PE 1 / 2
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen