??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-304 - Conductor support with field connection and with snap-in mounting foot 4 pole with direct contact of the earth conductor with standard marking
Lista materiałowa
267-304
Nr zamówienia.
267-304
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1.5 - 2.5 mm²
Cross section
16 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 A
liczba biegunów
4
wysokość
19.00 mm
szerokość
39.10 mm
głębokość
30.40 mm
kolor
weiß
masa
17.870 g
Comment
N / PE 1 / 2
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD