??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-303 - Soporte de cables con conexión a red a tetón de fijación 3 polos con conexión directa a tierra con impresión standard
Lista de materiales
267-303
Item-No.
267-303
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
1.5 - 2.5 mm²
Sección
16 - 14 AWG
Longitud de pelado
11 - 12 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Número de polos
3
Altura
19.00 mm
Ancho
39.10 mm
Profundidad
30.40 mm
Color
weiß
Peso
15.774 g
Comment
N / PE / 1
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD