??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-234 - Snap-on type Female connector 4-pole
Lista de materiales
267-234
Item-No.
267-234
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
16 - 14 AWG
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
4
Altura
33.30 mm
Ancho
13.30 mm
Profundidad
34.00 mm
Color
weiß
Peso
8.320 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD