??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-233 - Snap-on type Female connector 3-pole
Lista materiałowa
267-233
Nr zamówienia.
267-233
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
16 - 14 AWG
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
liczba biegunów
3
wysokość
33.30 mm
szerokość
13.30 mm
głębokość
34.00 mm
kolor
weiß
masa
6.850 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD