??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-233 - Snap-on type Female connector 3-pole
Lista materiale
267-233
Codice art.
267-233
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
16 - 14 AWG
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Numero di poli
3
Altezza
33.30 mm
Larghezza
13.30 mm
Profondita
34.00 mm
Colore
weiß
Peso
6.850 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD