??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-233 - Anrastbares Buchsenteil 3-polig
Stückliste
267-233
Bestell-Nr.
267-233
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
16 - 14 AWG
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Polzahl
3
Höhe
33.30 mm
Breite
13.30 mm
Tiefe
34.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
6.850 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen