??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-226 - Connecteur femelle avec connexion de mise à la terre 6 pôles Plaque de décharge de traction
Nomenclature
267-226
No de produit
267-226
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1 mm²
sections
22 - 18 AWG
Longueur de dénudage
8 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
6 A
Nbre de pôles
6
Hauteur
34.00 mm
Largeur
55.00 mm
Profondeur
42.00 mm
Couleur
weiß
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés