??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-225 - Female connector with earth conductor contact and strain relief plate 5 pole
Lista materiałowa
267-225
Nr zamówienia.
267-225
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1 mm²
Cross section
22 - 18 AWG
długość odizolowania przewodu
8 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 A
liczba biegunów
5
wysokość
34.00 mm
szerokość
55.00 mm
głębokość
42.00 mm
kolor
weiß
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD