??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-225 - Conector hembra con conexióna tierra 5 polos Placa anti-tirón
Lista de materiales
267-225
Item-No.
267-225
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1 mm²
Sección
22 - 18 AWG
Longitud de pelado
8 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Número de polos
5
Altura
34.00 mm
Ancho
55.00 mm
Profundidad
42.00 mm
Color
weiß
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD