??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-225 - Buchensteile mit PE-Leiteranschluß und Zugentlastungsplatte 5-polig
Stückliste
267-225
Bestell-Nr.
267-225
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1 mm²
Querschnitt
22 - 18 AWG
Abisolierlänge
8 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Polzahl
5
Höhe
34.00 mm
Breite
55.00 mm
Tiefe
42.00 mm
Farbe
weiß
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen