??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-175 - Connecteur femelle avec pied de fixation à encliqueter et contact direct de mise à la terre 5 pôles marquage de pôles par injection deplaçable
Nomenclature
267-175
No de produit
267-175
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1 mm²
sections
22 - 18 AWG
Longueur de dénudage
8 - 8 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
6 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
34.00 mm
Largeur
26.00 mm
Profondeur
42.00 mm
Couleur
weiß
Poids
10.084 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés