??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-166 - Conector hembra con tetones de fijación y conexióna tierra 6 polos marcaje en relieve desplazable
Lista de materiales
267-166
Item-No.
267-166
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1 mm²
Sección
22 - 18 AWG
Longitud de pelado
8 - 8 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Número de polos
6
Altura
34.00 mm
Ancho
26.00 mm
Profundidad
42.00 mm
Color
weiß
Peso
11.434 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD