??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-163 - parte della presa con piedini a scatto ed attacco conduttore PE a 3 poli CON MARCATURA STAMPATA COMMUTABILE
Lista materiale
267-163
Codice art.
267-163
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1 mm²
Sezione
22 - 18 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 8 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
6 A
Numero di poli
3
Altezza
34.00 mm
Larghezza
26.00 mm
Profondita
42.00 mm
Colore
weiß
Peso
7.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD