??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-143 - Soporte de cables con fijación por cola de cisne 5 polos
Lista de materiales
267-143
Item-No.
267-143
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
5 x 1.5 - 2.5 mm²
Sección
5 x 16 - 14 AWG
Longitud de pelado
16 - 18 mm
Tensión asignada según
500 V
Intensidad de corriente según
6 A
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Número de polos
5
Altura
11.80 mm
Ancho
30.00 mm
Profundidad
32.00 mm
Color
weiß
Peso
4.327 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD