??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-143 - Leitungshalter mit Schwalbenschwanz 5-polig
Stückliste
267-143
Bestell-Nr.
267-143
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
5 x 1.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
5 x 16 - 14 AWG
Abisolierlänge
16 - 18 mm
Spannung
500 V
Strom
6 A
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Polzahl
5
Höhe
11.80 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
32.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
4.327 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen