??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-141 - Conductor support with snap-in foot 5 pole
Lista materiałowa
267-141
Nr zamówienia.
267-141
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
5 x 1.5 - 2.5 mm²
Cross section
5 x 16 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
16 - 18 mm
Measured voltage
500 V
Current intensity
6 A
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
liczba biegunów
5
wysokość
11.80 mm
szerokość
30.00 mm
głębokość
32.00 mm
kolor
weiß
masa
4.400 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD