??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-125 - Buchsenteil mit Rastfuß und PE-Direktkontakt 5-polig mit eingespritzer Polkennzeichnung verschiebbar
Stückliste
267-125
Bestell-Nr.
267-125
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1 mm²
Querschnitt
22 - 18 AWG
Abisolierlänge
8 - 8 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Polzahl
5
Höhe
34.00 mm
Breite
32.00 mm
Tiefe
32.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
9.150 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen