??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-123 - Female connector with snap-in mounting foot and direct contact of the earth conductor 3 pole with moulded pole marking switchable
Lista materiałowa
267-123
Nr zamówienia.
267-123
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1 mm²
Cross section
22 - 18 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 8 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 A
liczba biegunów
3
wysokość
34.00 mm
szerokość
32.00 mm
głębokość
32.00 mm
kolor
weiß
masa
6.210 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD