??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-101 - Female connector 1-pole
Lista materiałowa
267-109
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 1.5 - 2.5 mm²
Cross section
16 - 14 AWG
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
liczba biegunów
1
wysokość
26.90 mm
szerokość
6.80 mm
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD