??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-101 - Female connector 1-pole
Lista materiale
267-109
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 1.5 - 2.5 mm²
Sezione
16 - 14 AWG
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Numero di poli
1
Altezza
26.90 mm
Larghezza
6.80 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD