??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-101 - Buchsenmodul 1-polig
Stückliste
267-109
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 1.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
16 - 14 AWG
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Polzahl
1
Höhe
26.90 mm
Breite
6.80 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen