??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2669130000 - AEB ITB 16 BB BL
Спецификация
Weidmueller 2669130000
Preview
Manufacturer Product ID
2669130000
Manufacturer Type Description
AEB ITB 16 BB BL
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, синий, зафиксированный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4064675266365
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Plastic
Type of locking
screwless
Combustibility class
V0
Mass
0.020 kg
depth
52.826 mm
height
91.143 mm
width
12 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей