??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2669070000 - AITB 4 BB L-L
Stückliste
Weidmueller 2669070000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2669070000
Herstellertypbezeichnung
AITB 4 BB L-L
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 30 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, dunkelbeige
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4064675266303
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
30 A
Anzahl der Potenziale
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
30 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
N-Funktion möglich
Nein
PE-Funktion möglich
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.022 kg
Tiefe
53.25 mm
Höhe
110.243 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen