??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2668960000 - AEP ITB 2.5 BB
Stückliste
Weidmueller 2668960000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2668960000
Herstellertypbezeichnung
AEP ITB 2.5 BB
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 102.9 mm x 2 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675030546
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Dicke
2 mm
Masse
0.004 kg
Höhe
102.9 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen